
A9PA2632 |
Disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N 32A courbe C - 6kA.A9PA2632
Maximum orderable : 163
Acti9 iDT40 XA - modular circuit breaker - 1P+N - 20A 4500 A Icn in accordance with EN 60898 - 230 V AC 50 60 Hz 4,5 kA Icu in accordance with EN IEC 60947-2 - 230 V AC 50 60 Hz - DIN Rail - NF - width 2 steps 9mm
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
A9PA2632 |
Disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N 32A courbe C - 6kA.A9PA2632
Maximum orderable : 163A9PA2616 |
modular circuit breaker - auto terminals - 1P+N - 16A - C - 6 kA.A9PA2616
Maximum orderable : 16614900 |
DuoLine XP - vertical comb ID'clic 25 or 40A - center distance 125mm - Resi9 14900
Maximum orderable : 710A9PA2610 |
disjoncteur modulaire bornes auto - 1P+N - 10A - C - 4500A/6 kA.A9PA2610
Maximum orderable : 204A9N19776 |
Disjoncteur différentiel DT40 Vigi 25A 1P+N 30 mA instant. type A A9N19776
Maximum orderable : 326A9XPC712 |
comb busbar, Acti9, 3p n balanced, 9 mm pitch, 12 modules, 80 A.A9XPC712
Maximum orderable : 37A9P22620 |
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire -1P+N - 20A - courbe C - 4500A/6kA.A9P22620
Maximum orderable : 2