
A9XPC712 |
comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 12 modules, 80 A.A9XPC712
Availability : Maximum orderable : 37
Acti9 iDT40 XA - disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 16A 4500 A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50 60 Hz 4,5 kA Icu conformément à EN IEC 60947-2 - 230 V AC 50 60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
A9XPC712 |
comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 12 modules, 80 A.A9XPC712
Availability : A9PA2620 |
disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 20A - C - 6 kA.A9PA2620
Availability : S461476 |
Ovalis - prise RJ45 - cat.6- reseaux VDI- grade 3-sans plaque-Anthracite.S461476
Availability : S530204 |
Interrupteur va-et-vient Alu - 10A - fixation par vis - connexion rapide.S530204
Availability : A9XPH124 |
Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 24 modules de 18mm A9XPH124
Availability : R9E16045 |
Resi9 DB60-Disjoncteur Branchement-1P+N-15/30/45A-regies sans marquage R9E16045
Availability : A9C20731 |
Acti9, iCT contacteur 25A 1NO 230...240VCA 50Hz A9C20731
Availability : A9PA2632 |
Disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N 32A courbe C - 6kA.A9PA2632
Availability :