14900 |
DuoLine XP - peigne vertical ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9 14900
Availability : Maximum orderable : 757
Acti9 iDT40 XA - disjoncteur modulaire bornes auto - 1P+N - 2A - 4500 A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50 60 Hz 4,5 kA Icu conformément à EN IEC 60947-2 - 230 V AC 50 60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
14900 |
DuoLine XP - peigne vertical ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9 14900
Availability : A9PA2616 |
disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 16A - C - 6 kA.A9PA2616
Availability : A9PA2620 |
disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 20A - C - 6 kA.A9PA2620
Availability : A9PA2632 |
Disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N 32A courbe C - 6kA.A9PA2632
Availability : A9PA2610 |
disjoncteur modulaire bornes auto - 1P+N - 10A - C - 4500A/6 kA.A9PA2610
Availability : A9XPC712 |
comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 12 modules, 80 A.A9XPC712
Availability :