Std exchange mod.32 Inputs 24VDC,32 Outputs 24VDC/0.1A discrete HE10 TSXDMZ64DTKPR
search
  • Std exchange mod.32 Inputs 24VDC,32 Outputs 24VDC/0.1A discrete HE10 TSXDMZ64DTKPR

Echange Std mod.32 Entrees 24VCC,32 Sorties 24VCC/0,1A TOR HE10 TSXDMZ64DTKPR

RéF : TSXDMZ64DTKPR



Module 32 Entries 24VCC, 32 Exit 24VCC 0.1A TOR on HE10 connector

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


TSXDMZ64DTKPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
3.939

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »