Exchange Std VRDM368/50LHA DO NOT SEE, T. 60, 35V, 1,6A BRS368H130AAA
search
  • Exchange Std VRDM368/50LHA DO NOT SEE, T. 60, 35V, 1,6A BRS368H130AAA

Echange Std VRDM368/50LHA MOTEUR PAS A PAS., T. 60, 35V, 1,6A BRS368H130AAA

RéF : BRS368H130AAAPR



VRDM368 50LHA OOIP41 OO D8O 38 OOOS400 3~ MOTHER NOT TO DO, T. 60, 35V, 1,6A

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


BRS368H130AAAPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
4.493
5.364

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »