MOTOR BCH2 130MM 900W CO BCH2MM0913CA6CPR
search
  • MOTOR BCH2 130MM 900W CO BCH2MM0913CA6CPR

MOTEUR BCH2 130MM 900W CO BCH2MM0913CA6CPR

RéF : BCH2MM0913CA6CPR



Exchange BCH2 130MM 900W CO BCH2MM0913CA6CPR

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


BCH2MM0913CA6CPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
0.058

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »