Exchange Std MOD. FS 2DO 24VDC TR 2A TM5SDO2TAFS
search
  • Exchange Std MOD. FS 2DO 24VDC TR 2A TM5SDO2TAFS
  • Exchange Std MOD. FS 2DO 24VDC TR 2A TM5SDO2TAFS

Exchange Std MOD. FS 2DO 24VDC TR 2A TM5SDO2TAFS

RéF : TM5SDO2TAFSPR



Exchange Std MOD. FS 2DO 24VDC TR 2A TM5SDO2TAFS

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


TM5SDO2TAFSPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
0.084

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »