Modicon TM Std exchange - module - 24Vdc - 4DI/2DO TM5SMM6D2L
search
  • Modicon TM Std exchange - module - 24Vdc - 4DI/2DO TM5SMM6D2L
  • Modicon TM Std exchange - module - 24Vdc - 4DI/2DO TM5SMM6D2L

Echange Std Modicon TM - module - 24Vcc - 4DI/2DO TM5SMM6D2L

RéF : TM5SMM6D2LPR



Exchange Std Modicon TM - module - 24Vcc - 4DI 2DO TM5SMM6D2L

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


TM5SMM6D2LPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
0.080

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »