Exchange std alim module. Electric 125VCC 100..150V 8A 140CPS51100PR
search
  • Exchange std alim module. Electric 125VCC 100..150V 8A 140CPS51100PR

Echange Std module d'alim. electrique 125Vcc 100..150V 8A 140CPS51100PR

RéF : 140CPS51100PR



Modicon Quantum - Alim module. elec. - 125Vcc 100 150V - self-contained - 0.3 3A

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


140CPS51100PR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
16.653

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »