variable speed drive - 5.5KW 240V 27A - lift application.ATV71LD27M3Z
search
  • variable speed drive - 5.5KW 240V 27A - lift application.ATV71LD27M3Z
  • Exchange Std ATV71 -  1,5kW 2HP - 480V - CEM filter - term. - IP54 ATV71WU15N4

variateur de vitesse - 5,5KW 240V 27A - application ascenseur.ATV71LD27M3Z

RéF : ATV71WU15N4PR



Altivar 71 - speed variator - 1,5kW 2HP - 480V - CEM filter - term. - IP54

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ATV71WU15N4PR
Maximum commandable : 2

Data sheet

Economie CO2
97.070

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »