NW16N1 - NW16N1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP200050440 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020
search
  • NW16N1 - NW16N1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP200050440 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

NW16N1 - NW16N1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP200050440 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

RéF : NW16N1-NW16N1-3P-2020-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP200050440-ausf...

NW16N1-NW16N1-3P-2020-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP200050440-ausf...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Poles
3P
Serial number
PP200050440
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2020

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »