MTZ2-20 H1 - MTZ2-20 H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP193350630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019
search
  • MTZ2-20 H1 - MTZ2-20 H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP193350630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

MTZ2-20 H1 - MTZ2-20 H1 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP193350630 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

RéF : MTZ2-20 H1-MTZ220H1-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP19335063...

MTZ2-20 H1-MTZ220H1-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP19335063...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Poles
3P
Serial number
PP193350630
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2019

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »