MTZ2-08H1 - 25 - MTZ2-08H1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017
search
  • MTZ2-08H1 - 25 - MTZ2-08H1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017

MTZ2-08H1 - 25 - MTZ2-08H1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017

RéF : MTZ2-08H1-25-MTZ208H1-4P-2017-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP173751...

MTZ2-08H1-25-MTZ208H1-4P-2017-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP173751...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
25
Poles
4P
Serial number
PP173751026
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2017

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »