MTZ2-16N1 - 25 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021
search
  • MTZ2-16N1 - 25 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

MTZ2-16N1 - 25 - MTZ2-16N1 - 3P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - PP212040116 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

RéF : MTZ2-16N1-25-MTZ216N1-3P-2021-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP212040...

MTZ2-16N1-25-MTZ216N1-3P-2021-ausfahrbar-ML50X-42-3P-PP212040...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
25
Poles
3P
Serial number
PP212040116
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »