MTZ2-20HA - 3 - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021
search
  • MTZ2-20HA - 3 - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021

MTZ2-20HA - 3 - MTZ2-20HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP212631412 - ausfahrbar - 66 - 2021

RéF : MTZ2-20HA-3-MTZ220HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP212631412-aus...

MTZ2-20HA-3-MTZ220HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP212631412-aus...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
3
Poles
4P
Serial number
PP212631412
Mounting type
ausfahrbar
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »