MTZ2-08H2 - 1 - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190541965 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-08H2 - 1 - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190541965 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-08H2 - 1 - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190541965 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

RéF : MTZ2-08H2-1-MTZ208H2-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP190541...

MTZ2-08H2-1-MTZ208H2-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP190541...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
1
Poles
3P
Serial number
PP190541965
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
100
Chassis year
2019

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »