MTZ2-12N1 - ja - 3P - PP251251124 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2025
search
  • MTZ2-12N1 - ja - 3P - PP251251124 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2025

MTZ2-12N1 - ja - 3P - PP251251124 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2025

RéF : MTZ2-12N1-ja-3P-PP251251124-ausfahrbar-ML50X-42-2025

MTZ2-12N1-ja-3P-PP251251124-ausfahrbar-ML50X-42-2025
Maximum commandable : 1

Data sheet

Poles
3P
Serial number
PP251251124
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2025
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »