MTZ2-16H1 - 23 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021
search
  • MTZ2-16H1 - 23 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021

MTZ2-16H1 - 23 - 4P - PP211721259 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2021

RéF : MTZ2-16H1-23-4P-PP211721259-ausfahrbar-ML50X-66-2021

MTZ2-16H1-23-4P-PP211721259-ausfahrbar-ML50X-66-2021
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
23
Poles
4P
Serial number
PP211721259
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »