NS800H - 21 - ja - 3P - PP222040270 - ausfahrbar - ML.5.0E - Drehantrieb - 70 - 2022
search
  • NS800H - 21 - ja - 3P - PP222040270 - ausfahrbar - ML.5.0E - Drehantrieb - 70 - 2022

NS800H - 21 - ja - 3P - PP222040270 - ausfahrbar - ML.5.0E - Drehantrieb - 70 - 2022

RéF : NS800H-21-ja-3P-PP222040270-ausfahrbar-ML50E-Drehantrieb-70-2022

NS800H-21-ja-3P-PP222040270-ausfahrbar-ML50E-Drehantrieb-70-2022
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
21
Poles
3P
Serial number
PP222040270
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
70
Chassis year
2022
Plug and Play
ja
Drive
Drehantrieb

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »