NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017
search
  • NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

RéF : NW16H1-17-ja-4P-PP173530802-ausfahrbar-ML50E-65-2017

NW16H1-17-ja-4P-PP173530802-ausfahrbar-ML50E-65-2017
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
17
Poles
4P
Serial number
PP173530802
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
65
Chassis year
2017
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »