MTZ2-16H2 - 15 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-16H2 - 15 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-16H2 - 15 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

RéF : MTZ2-16H2-15-4P-PP190641824-ausfahrbar-ML50X-100-2019

MTZ2-16H2-15-4P-PP190641824-ausfahrbar-ML50X-100-2019
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
15
Poles
4P
Serial number
PP190641824
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
100
Chassis year
2019

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »