NT16H1 - 13 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2016
search
  • NT16H1 - 13 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2016

NT16H1 - 13 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2016

RéF : NT16H1-13-3P-ausfahrbar-ML50E-42-2016

NT16H1-13-3P-ausfahrbar-ML50E-42-2016
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
13
Poles
3P
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2016

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »