MTZ1-16HA - 9 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021
search
  • MTZ1-16HA - 9 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021

MTZ1-16HA - 9 - 4P - PP213931066 - ausfahrbar - 36 - 2021

RéF : MTZ1-16HA-9-4P-PP213931066-ausfahrbar-36-2021

MTZ1-16HA-9-4P-PP213931066-ausfahrbar-36-2021
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
9
Poles
4P
Serial number
PP213931066
Mounting type
ausfahrbar
Breaking capacity (kA)
36
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »