BDL36100 |
Circuit breaker, PowerPacT B, 100A, 3 pole, 600Y/347VAC, 14kA, BDL36100
Disponibilité : Maximum commandable : 10BDL36100 |
Circuit breaker, PowerPacT B, 100A, 3 pole, 600Y/347VAC, 14kA, BDL36100
Disponibilité : Maximum commandable : 10LAG8N203 |
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 2NO, lateral face side mounting LAG8N203
Disponibilité : Maximum commandable : 3LGA36600U33X |
PowerPacT L, 600A, 3 pole, 600VAC, 18kA, I-Line, Micrologic 3.3S LGA36600U33X
Disponibilité : Maximum commandable : 2LV481664 |
FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 400A - 4P - BS B1/4 - LV481664
Disponibilité : Maximum commandable : 1C40F3TM250D |
Disjoncteur NSX250F DC, 36 kA at 750 VDC, TM-DC, 250 A, 3 poles C40F3TM250D
Disponibilité : Maximum commandable : 1LVS04267 |
PrismaSeT-P, goulotte vertical, largeur60mm, hauteur80mm longueur2000mm LVS04267
Disponibilité : Maximum commandable : 18LVS08483 |
PrismaSeT-P, passe-cables pleine, IP55, largeur300mm profondeur400mm LVS08483
Disponibilité : Maximum commandable : 1