SH30551S0001002RE |
Reparations SH055/80005/1/0/00/00/00/10/00 SH30551S0001002RE
ETXPC411M400040 |
0063413200005RE |
Reparations DRIVER TLD 132.F.HIFA-- 230V 750W 0063413200005RE
There are 11058 products.
ATV61HD55N4ZRE
Altivar 61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4Z
Maximum orderable : 5ATV630D45M3RE
ATV630 - variateur de vitesse - 45kW - IP21 - 200-240V.ATV630D45M3
Maximum orderable : 5ATV650D37N4ERE
Altivar Process ATV650- variateur vit. -37kW-IP55- avec inter.sect. ATV650D37N4E
Maximum orderable : 5ATV650D45N4ERE
variateur de vitesse - 45kW - IP55 - avec inter.sect.ATV650D45N4E
Maximum orderable : 5ATV930D18N4RE
variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
Maximum orderable : 5ATV930D37M3CRE
variateur de vitesse - 37kW - 200240V - sans frein - IP21. ATV930D37M3C
Maximum orderable : 5ATV950D18N4RE
variateur de vitesse - 18,5kW - 400480V - avec frein - IP55. ATV950D18N4
Maximum orderable : 5ATV950D22N4ERE
variateur de vit.- 22kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
Maximum orderable : 5ATV950D55N4ERE
variateur de vit.- 55kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D55N4E
Maximum orderable : 5ATV950D75N4ERE
variateur de vit.- 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
Maximum orderable : 5ATV950D75N4RE
Altivar 950 - variateur de vit - 75kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D75N4
Maximum orderable : 5