ATV12H075M3 |
Altivar ATV12-variateur de vit-0,75kW 1CV-200-240V-3ph-radiateur ATV12H075M3
Availability : Maximum orderable : 2
There are 1120 products.
ATV12H075M3 |
Altivar ATV12-variateur de vit-0,75kW 1CV-200-240V-3ph-radiateur ATV12H075M3
Availability : ATV212HU15M3X |
Altivar - Atv212 1,5kw 1,5hp ss cem 240vtri ip20 v.ATV212HU15M3X
Availability : ATV212WD22N4 |
Altivar - Atv212 22kw 30hp 480v tri cem ip54 varia.ATV212WD22N4
Availability : ATV312HU75N4412 |
variateur de vitesse-7,5kW-18kVA - 269W - 380-500V - tri - solar.ATV312HU75N4412
Availability : ATV320U04M2C |
variable speed drive, ATV320, 0.37 kW, 200 240 V, 1 phase, compact.ATV320U04M2C
Availability : ATV320U04M2W |
Altivar ATV320-variateur coffret IP66-0,37kW-230V mono - ss Vario ATV320U04M2W
Availability : ATV320U04M3C |
Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 200V - tri - format compact.ATV320U04M3C
Availability : ATV320U07M2B |
Altivar - variateur - 0,75kW - 200/240V mono - book - CEM - IP21 ATV320U07M2B
Availability : ATV320U11M3C |
Altivar Machine - variateur - 1,1kW - 200V - tri - format compact.ATV320U11M3C
Availability : ATV320U11N4B |
Altivar Machine - variateur - 1,1kW - 380/500V tri - CEM - IP21.ATV320U11N4B
Availability : ATV320U15M2C |
variateur - 1,5kW - 200/240V mono - compact - CEM - IP21.ATV320U15M2C
Availability : ATV320U40N4B |
variateur - 4kW - 380/500V tri - book - CEM - IP21.ATV320U40N4B
Availability :