Resi9 XE - systeme repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A R9EXHC01
RéF : R9EXHC01
Resi9 XE - connecteur alimenter un disjoncteur XE avec des câbles - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph N - 1 modules de 18 mm - CE - blanc RAL 9003
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
Fiche de données
- CO2 évité en Kg
- 0.031
NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté:
A9C23515
Acti9, iCT contacteur a commande manuelle 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515
Maximum commandable : 88S527578C
Odace Interrupteur connecte blanc + ampoule LED intelligente.S527578C
Maximum commandable : 145R9ETC620
Resi9 XE - disj. detecteur d'arc - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable R9ETC620
Maximum commandable : 48VDIR326030
LexCom Dispositif Term. Interieur Optique equipe 2 traversees SCAPC VDIR326030
Maximum commandable : 155