Echange Std ATV930 IP21 30KW 400v/480v variable spee
search
  • Echange Std ATV930 IP21 30KW 400v/480v variable spee

Echange Std ATV930 IP21 30KW 400v/480v variable spee

RéF : ATV930D30N4Q

EXCHANGE ATV930D30N4 ATV930 IP21 30KW 400V 480V Variateur

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ATV930D30N4Q
Maximum commandable : 5