Echange Std ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC IP54 W GRA
search
  • Echange Std ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC IP54 W GRA

Echange Std ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC IP54 W GRA

RéF : ATV61WD90N4Q

EXCHANGE ATV61WD90N4 ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC IP54 Avec Terminal Graphique

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ATV61WD90N4Q
Maximum commandable : 5