ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum commandable : 2Il y a 1552 offres.
ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum commandable : 2ATV12H075M3 |
Altivar ATV12-variateur de vit-0,75kW 1CV-200-240V-3ph-radiateur ATV12H075M3
Maximum commandable : 2ATV71E5D37N4R |
Reconditionne Altivar ATV71 - 37kW - 50CV - 480V - filtre CEM - ATV71E5D37N4
Maximum commandable : 1ATV71HD22N4ZR |
Reconditionne Altivar 71 - 22kW 30HP - 480V - filtre CEM ATV71HD22N4Z
Maximum commandable : 1ATV12HU22M3 |
ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200 240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3
Maximum commandable : 1ATV61HD55N4ZR |
Reconditionne Altivar 61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- ATV61HD55N4Z
Maximum commandable : 1ATV212HU15M3X |
Altivar - Atv212 1,5kw 1,5hp ss cem 240vtri ip20 v.ATV212HU15M3X
Maximum commandable : 1ATV212WD22N4 |
Altivar - Atv212 22kw 30hp 480v tri cem ip54 varia.ATV212WD22N4
Maximum commandable : 1ATV312H075N4 |
Altivar ATV312 - 0,75kW - 2,4kVA -41W- 380500V - triph. ATV312H075N4
Maximum commandable : 27ATV312HU40N4 |
Altivar ATV312 - 4kW -9,2kVA- 150W -380 500V- triphase ATV312HU40N4
Maximum commandable : 2ATV312HU75N4412 |
variateur de vitesse-7,5kW-18kVA - 269W - 380-500V - tri - solar.ATV312HU75N4412
Maximum commandable : 1ATV320U04M2C |
variable speed drive, ATV320, 0.37 kW, 200 240 V, 1 phase, compact.ATV320U04M2C
Maximum commandable : 4