Echange Std AS-Interface V2.1 compact std, 2 inputs, 2 outputs, IP67 ASI67FFP22D
search
  • Echange Std AS-Interface V2.1 compact std, 2 inputs, 2 outputs, IP67 ASI67FFP22D

Echange Std AS-Interface V2.1 compact std, 2 inputs, 2 outputs, IP67 ASI67FFP22D

RéF : ASI67FFP22DPR

AS-Interface - raccordement IDC direct - V2.1 - standard - 2 E - 2 S - IP67

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ASI67FFP22DPR
Maximum commandable : 5

Ficha de datos

CO2 evitado en Kg
1.141

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »