variateur de vitesse ATV71 -4 kW- 480 V - avec inductance DC - IP54 ATV71E5U40N4
search
  • variateur de vitesse ATV71 -4 kW- 480 V - avec inductance DC - IP54 ATV71E5U40N4

Echange Std ATV71 - 7,5kW 10CV - 480V - filtre CEM - IP54 ATV71E5U75N4

RéF : ATV71E5U75N4PR

Altivar ATV71 - variateur de vit. - 7,5kW 10CV - 480V - filtre CEM - IP54

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ATV71E5U75N4PR
Maximum commandable : 2

Ficha de datos

CO2 evitado en Kg
148.841

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »