réducteur planétaire - Ø120mm - réduction 40:1 - 9arc.min - 230N.m.GBX120040K
search
  • réducteur planétaire - Ø120mm - réduction 40:1 - 9arc.min - 230N.m.GBX120040K
  • reducteur planetaire - Ø120mm - reduction 40:1 - 9arc.min - 230N.m.GBX120040K

reducteur planetaire - Ø120mm - reduction 40:1 - 9arc.min - 230N.m.GBX120040K

RéF : GBX120040K



Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø120mm - réduction 40:1 - 9arc.min - 230N.m

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

GBX120040K
Maximum commandable : 5

Data sheet

CO2 avoided in Kg
23.422