

Multifix - couvercle rond plein - pour boîte Ø67mm - fixation avec 2 vis
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
14900 |
DuoLine XP - peigne vertical ID'clic 25 ou 40A - entraxe 125mm - Resi9 14900
Maximum orderable : 710R9PFC616 |
Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable R9PFC616
Maximum orderable : 11S261214 |
Ovalis - double VetV - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finition S261214
Maximum orderable : 14A9DS1720 |
disjoncteur differentiel auto - 3P+N C 20A 4500A4,5kA 30mA AC.A9DS1720
Maximum orderable : 1