Prodis DT40 - disjoncteur - 3P - 20A - courbe D - 6kA A9N21056
search
  • Prodis DT40 - disjoncteur - 3P - 20A - courbe D - 6kA A9N21056

Prodis DT40 - disjoncteur - 3P - 20A - courbe D - 6kA A9N21056

RéF : A9N21056



Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P - 20A - 400 V CA 50 Hz entre phases - courbe D - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400 415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9N21056
Maximum commandable : 3

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.413
1.190