Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe B A9N21011
search
  • Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe B A9N21011
  • Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe B A9N21011

Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe B A9N21011

RéF : A9N21011



Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 16A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe B - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230 240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9N21011
Maximum commandable : 9

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.148
0.440