Acti9, iC60H disjoncteur 3P 1A courbe C A9F84301
search
  • Acti9, iC60H disjoncteur 3P 1A courbe C A9F84301
  • Acti9, iC60H disjoncteur 3P 1A courbe C A9F84301

Acti9, iC60H disjoncteur 3P 1A courbe C A9F84301

RéF : A9F84301



Acti 9 - disjoncteur iC60H - 3P - 1A - Courbe C - PdC 10000 A - 400 VCA - 15 kA - 180 V CC - 70 kA - 220 240 VCA - 70 kA - 380 415 VCA - 70 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg. 6 pas de 9 mm

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9F84301
Maximum commandable : 23

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.443
1.440