Acti9. iC60L disjoncteur 2P 3A courbe K A9F95203
search
  • Acti9. iC60L disjoncteur 2P 3A courbe K A9F95203
  • Acti9. iC60L disjoncteur 2P 3A courbe K A9F95203

Acti9. iC60L disjoncteur 2P 3A courbe K A9F95203

RéF : A9F95203



Acti 9 - disjoncteur iC60L - 2P - 3A - K - PdC 100 kA - 220 240 VCA - 100 kA - 380 415 VCA - 15000 A - 400 VCA - 70 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 4 pas de 9 mm

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9F95203
Maximum commandable : 51

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.293
0.960