
A9PA2616 |
disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 16A - C - 6 kA.A9PA2616
Maximum orderable : 166
Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 20A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230 240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm
Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.
Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander
Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .
Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp
A9PA2616 |
disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 16A - C - 6 kA.A9PA2616
Maximum orderable : 166R9PRA263 |
Inter differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas.R9PRA263
Maximum orderable : 1A9XPH124 |
Acti9 iC60 - peigne a dents - 1P - 100A - 24 modules de 18mm A9XPH124
Maximum orderable : 51A9R67640 |
Acti9 iIG40 - interrupteur diff tete de groupe - 1P+N 40A 30mA type AC A9R67640
Maximum orderable : 1