Ovalis - combine va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition S261285
RéF : S261285
Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.
Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander
Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .
Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp
Data sheet
- CO2 avoided in Kg
- 0.121
NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »
Customers who bought this product also bought:
S261236
Ovalis - poussoir VMC - sans arret - sans plaque de finition S261236
Maximum orderable : 112S261233
Ovalis - interrupteur VMC - 2 positions - sans plaque de finition.S261233
Maximum orderable : 17S261276
Ovalis - poussoir a fermeture 10A LED bleu 250V sans plaque de finition S261276
Maximum orderable : 299S260512
Ovalis - variateur rotatif universel - special LED - 4 a 200VA - blanc S260512
Maximum orderable : 181S260471
Ovalis - RJ45 - cat.5e UTP - grade 1 - telephone - avec plaque finition S260471
Maximum orderable : 348