Disjoncteur différentiel DT40 Vigi 25A 1P+N 30 mA instant. type A  A9N19776
search
  • Disjoncteur différentiel DT40 Vigi 25A 1P+N 30 mA instant. type A  A9N19776

Disjoncteur differentiel DT40 Vigi 25A 1P+N 30 mA instant. type A A9N19776

RéF : A9N19776

Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi - 1P+N - 25A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type Asi PV - 30mA - pdc 6000A 230VCA 50Hz EN 61009 - montage sur rail DIN - NF - largeur 4 pas de 9 mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9N19776
Maximum commandable : 302

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.277

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »