Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca A9A15219
search
  • Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca A9A15219
  • Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca A9A15219

Acti9 iTR - transformateur de securite - 25VA - 230Vca12-24Vca A9A15219

RéF : A9A15219



Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca 12-24Vca

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9A15219
Maximum commandable : 6

Data sheet

CO2 avoided in Kg
1.485