Acti9. iC60L disjoncteur 3P 40A courbe K A9F95340
search
  • Acti9. iC60L disjoncteur 3P 40A courbe K A9F95340
  • Acti9. iC60L disjoncteur 3P 40A courbe K A9F95340

Acti9. iC60L disjoncteur 3P 40A courbe K A9F95340

RéF : A9F95340

Acti 9 - disjoncteur iC60L - 3P - 40A - K - PdC 15000 A - 400 VCA - 15 kA - 440 VCA - 20 kA - 380 415 VCA - 36 kA - 220 240 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 6 pas de 9 mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9F95340
Maximum commandable : 4

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.488

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »