disjoncteur différentiel auto - 1P+N C 10A 4500A/6kA 300mA AC.A9DP6610
search
  • disjoncteur différentiel auto - 1P+N C 10A 4500A/6kA 300mA AC.A9DP6610

disjoncteur differentiel auto - 1P+N C 10A 4500A-6kA 300mA AC.A9DP6610

RéF : A9DP6610



ACTI9 iDD40T XA - disjoncteur différentiel auto - 1P+N C 10A 4500A 6kA 300mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 6kA Icu selon à IEC 60947-2 - 230 240 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 4 pas de 9mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9DP6610
Maximum commandable : 1

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.283
0.837