Rési9 XP - contacteur wiser auxiliarisé - 2NO - 25A.R9PCTA
search
  • Rési9 XP - contacteur wiser auxiliarisé - 2NO - 25A.R9PCTA

Resi9 XP - contacteur wiser auxiliarise - 2NO - 25A.R9PCTA

RéF : R9PCTA

Resi9 CT - contacteur Wiser - 2F - 20A - Contact auxiliaire : 1F O - Tension circuit de commande : 230 V CA 50 60 Hz - contrôle à distance - NF - Largeur : 3 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

R9PCTA
Maximum commandable : 2

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.234

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »