disjoncteur différentiel auto - 3P+N C 25A 4,5kA 300mA type AC.A9DS5725
search
  • disjoncteur différentiel auto - 3P+N C 25A 4,5kA 300mA type AC.A9DS5725

disjoncteur differentiel auto - 3P+N C 25A 4,5kA 300mA type AC.A9DS5725

RéF : A9DS5725



ACTI9 iDD40K XA - disjoncteur différentiel auto - 3P+N C 25A 4500A 4,5kA 300mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 4,5 kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400 415 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9DS5725
Maximum commandable : 6

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.286
2.220