disjoncteur modulaire - auto/vis 1P+N C 25A 6000A/10kA.A9PA4625
search
  • disjoncteur modulaire - auto/vis 1P+N C 25A 6000A/10kA.A9PA4625

disjoncteur modulaire - auto-vis 1P+N C 25A 6000A-10kA.A9PA4625

RéF : A9PA4625



Acti9 iDT40N XA - disjoncteur modulaire - auto vis 1PN C 25A 6000A Icn conformément à EN 60898 - 230V AC 50 60 Hz 10kA Icu conformément à EN IEC 60947-2 - 400 415V AC 50 60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9PA4625
Maximum commandable : 11

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.140
0.415