Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe C. A9N21025
search
  • Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe C. A9N21025

Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe C. A9N21025

RéF : A9N21025



Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 16A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230 240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9N21025
Maximum commandable : 221

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.145