Reconditione ATV950 IP55 15KW 400V ATV950D15N4R
search
  • Reconditione ATV950 IP55 15KW 400V ATV950D15N4R

Reconditionne ATV950 IP55 15KW 400V ATV950D15N4R

RéF : ATV950D15N4R

Altivar 950 - variateur de vitesse - 15kW - 400 480V - avec frein - IP55



Ce produit a profité de la capacité industrielle européenne de SCHNEIDER Electric à pouvoir remanufacturer des équipements déjà mis sous tension ou nécessitant une mise à jour.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Cet équipement est remis dans un état correspondant à un niveau de performance identique à son état d’origine. A ce titre, ce produit identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » dispose » de la même garantie qu’un produit neuf (18 Mois Bon de livraison faisant foi).

Ce produit limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets bénéficie d’un bilan carbone attractif pour atteindre notre objectif commun de neutralité carbone.

Ces produits remanufacturés sont vendus à l'unité et dans un emballage conforme à celui d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

ATV950D15N4R
Maximum commandable : 1

Data sheet

CO2 avoided in Kg
244.708