Reconditions ATV650 18KW 400V IP55 AS ATV650D18N4ER
search
  • Reconditions ATV650 18KW 400V IP55 AS ATV650D18N4ER

Reconditionne ATV650 18KW 400V IP55 AS ATV650D18N4ER

RéF : ATV650D18N4ER

ATV650 IP55 18KW 400V 480V W SWITCH REP



Ce produit a profité de la capacité industrielle européenne de SCHNEIDER Electric à pouvoir remanufacturer des équipements déjà mis sous tension ou nécessitant une mise à jour.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Cet équipement est remis dans un état correspondant à un niveau de performance identique à son état d’origine. A ce titre, ce produit identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » dispose » de la même garantie qu’un produit neuf (18 Mois Bon de livraison faisant foi).

Ce produit limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets bénéficie d’un bilan carbone attractif pour atteindre notre objectif commun de neutralité carbone.

Ces produits remanufacturés sont vendus à l'unité et dans un emballage conforme à celui d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

ATV650D18N4ER
Maximum commandable : 1

Data sheet

CO2 avoided in Kg
195.426